Přístroj přepěťové ochrany - TT-UKK5-D/ 12DC - 2788087

Vyobrazení ukazuje variantu TT-UKK5-D-24 DC

Dvoupatrová svornice se supresorovou diodou jako ochranou proti přepětí mezi oběma patry, jmenovité napětí: 12 V DC, montáž na NS 32 nebo NS 35/7,5, uzavřený kryt, šířka svornice: 6,2 mm, výška svornice: 68 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2788087
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 71 (TT-2005)
GTIN 4017918071325
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,025 kg
Číslo celní sazby 85363010
Země původu GR (Řecko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť