Pouzdro elektroniky - UEGM-MSTB - 2781453

Pouzdro elektroniky k nasazení desky plošných spojů s 12pólovou lištou s trny Combicon

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Racionální montáž prostřednictvím misek pouzder spojených čepem
  • Nepotřebné LED průniky lze uzavřít pomocí záslepky UEGM MSTB-BS
  • Zásuvkové spojení lze kódovat pomocí CP-MSTB/CR-MSTB bezpečně proti přepólování
  • Montáž osazením na běžných nosných lištách NS 35/7,5 příp. NS 35/15
  • Integrace světelných diod 3 mm (délka nožky max 29 mm)
  • Záslepkou MSTB-BL se mohou zakrývat jednotlivé kontaktní trny k oddělení jednotlivých oddílů na liště s trny

Obchodní data

Objednací klíč 2781453
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 728 (C-1-2013)
GTIN 4017918068967
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,046 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť