Rozpojovací svornice - UDK 4-TG - 2777014

Rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 16 A, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, délka: 63,5 mm, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Konstrukční šířka pouze 6,2 mm

Obchodní data

Objednací klíč 2777014
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 507 (C-1-2019)
GTIN 4017918068608
Hmotnost/kus (bez obalu) 14,900 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu TR (Turecko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback