Průchozí svornice - UDK 4-DIO/L-R - 2775317

1patrová svorka s oboustranným dvojitým připojením a vestavěnou diodou, průřez: 0,2 ... 2,5 mm², AWG: 30 ... 10, šířka: 6,2 mm, barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Dvě připojovací místa na každé straně k uchycení více vodičů
  • Dvojitý prostor pro můstky umožňuje individuální rozvod potenciálu a napájení

Obchodní data

Objednací klíč 2775317
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918273859
Hmotnost/kus (bez obalu) 15,210 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback