Řadová svornice elektronického prvku - UDK 4-DUR 249 - 2775249

Řadová svornice elektronického prvku, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 4, průřez:0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5,  NS 35/15,  NS 32

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Připojení pro čtyři vodiče umožňuje pohodlné zapojení
  • Konstantní proudové obvody známé v procesní automatizaci přenášejí naměřené hodnoty jako přiložený proud 0 - 20 mA
  • Spodní patro je přiřazeno měřicímu napětí, horní slouží odbočce napětí přes odpor 249 Ohm
  • S touto svorkou lze realizovat odbočku signálu napětí v měřicím vedení kvůli jeho použití jako analogového signálu pro procesor

Obchodní data

Objednací klíč 2775249
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 494 (C-1-2017)
GTIN 4017918068530
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,016 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť