Řadová svornice pro ochranný vodič - UDK 4-PE - 2775184

Řadová svornice pro ochranný vodič, dvojitou přípojkou na každé straně, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 4, počet pólů: 1, průřez:0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, šířka: 6,2 mm, barva: zeleno-žlutá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Dvě připojovací místa na každé straně k uchycení více vodičů
  • Dvojitý prostor pro můstky umožňuje individuální rozvod potenciálu a napájení

Obchodní data

Objednací klíč 2775184
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 433 (C-1-2017)
GTIN 4017918068486
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,028 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť