Řadová svornice elektronického prvku - UDK 4-ULA 48 RD/O-U - 2775032

Vyobrazení ukazuje variantu UDK 4-ULA 230

Řadová svornice elektronického prvku, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, délka: 63,5 mm, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2775032
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 495 (C-1-2017)
GTIN 4017918068387
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,014 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť