Decentrální V/V přístroj - RL PN 24-2 DIO 16/8 2TX SF - 2773678

Digitální vstupní/výstupní zařízení pro PROFINET; 100Base-TX, SNMPv2, TFTP, LLDP, PDev, osm vstupů (24 V DC), osm konfigurovatelných vstupů nebo výstupů (24 V DC, max. 0,5 A), technika připojení VARIOSUB Push Pull, robustní kovové pouzdro, krytí IP67

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2773678
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356468893
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 g
Číslo celní sazby 85176200