Decentrální V/V přístroj - RL PN 24-2 DI 16 2TX - 2773665

Digitální vstupní zařízení pro PROFINET; 100Base-TX, Fast Startup, Podporované protokoly: SNMPv2, TFTP, LLDP a
PDev pro rozpoznání topologie,16 vstupů (24 V DC), technika připojení VARIOSUB Push-Pull, robustní kovové pouzdro, krytí IP67

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Robustní kovové pouzdro
  • Rozsáhlé diagnostické funkce
  • Konektor Push-Pull pro napájecí napětí
  • Konektor M12 pro periférii
  • Konektor Push-Pull pro PROFINET, volitelně se světlovodným vláknem nebo kroucenou dvojlinkou
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2773665
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 203 (C-6-2019)
GTIN 4046356435987
Hmotnost/kus (bez obalu) 1 180,000 g
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback