Brána AS-i - FLX ASI MA PB SF - 2773597

Brána AS-Interface (AS-i) pro PROFIBUS DP se standardní funkcí, krytí IP20, podle specifikace AS-i 3.0

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Brána Fieldline Extension AS-Interface pro PROFIBUS DP FLX ASI MA PB SF umožňuje snadnou integraci sítě AS-Interface do systému PROFIBUS DP. Přístroj má robustní pouzdro z ušlechtilé oceli v třídě krytí IP20 a je určen pro použití v rozvaděči.

Brána dovoluje provoz AS-i Slaves s rozšířeným adresováním a je specifikována dle specifikace AS-Interface 3.0.
Zpětná kompatibilita k AS-i Slave starších specifikací je zaručena.

Pomocí tlačítek „Mode“ a „Set“ a také sedmisegmentového displeje je možno snadno adresovat připojené AS-i-Slaves pomocí brány AS-Interface.

Vaše výhody

  • Pro jednu příp. dvě sítě AS-Interface
  • Pouzdro z jakostní oceli
  • Specifikace AS-Interface 3.0
  • krytí IP20
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2773597
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 202 (C-6-2019)
GTIN 4046356436038
Hmotnost/kus (bez obalu) 273,300 g
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback