Decentrální V/V přístroj - FLX ASI DO 4 M12-2A - 2773458

Digitální výstupní zařízení AS-i, Single-Slave, 4 digitální výstupy, 24 V DC třída krytí IP67

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Digitální rozhraní AS Fieldline výstupního zařízení M12 v pouzdru, s třídou krytí IP67, umožňuje připojení digitálních ovládacích prvků pro AS-i pomocí konektorů M12 s technologií připojení SPEEDCON.
Připojení modulů k AS-i se provádí pomocí plochých kabelů technologií proniknutí.

Vaše výhody

  • Připojení bez použití nástrojů k AS-Interface prostřednictvím průnikové techniky
  • Technika připojení M12 s rychlospojkou SPEEDCON pro vstupy a výstupy
  • Optimalizováno pro přímou montáž a pro montáž na nosnou lištu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2773458
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 226 (C-6-2017)
GTIN 4046356156578
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,195 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu SG (Singapur)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť