Decentrální V/V přístroj - FLX ASI DI 4 M12 - 2773429

Digitální vstupní modul AS-i, AB-Slave, 4 digitální vstupy, 24 V DC, technika připojení 2, 3 a 4 vodiči, třída krytí IP67

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Digitální rozhraní AS Fieldline vstupního zařízení M12 v pouzdře, s třídou krytí IP67, umožňuje připojení digitálních snímačů pro AS-i pomocí konektorů M12 s technologií připojení SPEEDCON.
Připojení modulů k AS-i se provádí pomocí plochých kabelů technologií proniknutí.

Vaše výhody

  • Připojení bez použití nástrojů k AS-Interface prostřednictvím průnikové techniky
  • Technika připojení M12 s rychlospojkou SPEEDCON pro vstupy a výstupy
  • Optimalizováno pro přímou montáž a pro montáž na nosnou lištu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2773429
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 226 (C-6-2017)
GTIN 4046356156608
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,195 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu SG (Singapur)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť