Decentrální V/V přístroj - FLM DIO 8/4 M8 - 2773351

Prostorově úsporný přístroj místní sběrnice je obzvláště vhodný pro použití v bezprostřední blízkosti k procesu. Funkce: 4 digitální vstupy, 4 digitální vstupy nebo výstupy, max. 500 mA, přesná diagnostika kanálu, ochrana před zkratem a přetížením, technika připojení M8

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Přístroj se používá v místní sběrnici M8 Fieldline Modular, která se otevírá vazebním členem sběrnice Fieldline nebo Inline. Slouží ke zpracování a k výstupu digitálních signálů.

Vaše výhody

  • Lze připojit i stanici Inline
  • Optimalizováno pro 30mm montážní profil
  • Diagnostické a stavové indikace
  • Ochrana před zkratem a před přetížením
  • Průchozí přípojka přes konektor M8

Obchodní data

Objednací klíč 2773351
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 217 (C-6-2017)
GTIN 4046356181686
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,144 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť