Zakončovací kryt - D-UKK 3-MSTBVH-5,08 - 2770875

Zakončovací kryt, rozteč: 5,08 mm, délka: 56,7 mm, šířka: 2,5 mm, výška: 52,3 mm, počet pólů: 1, barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2770875
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 325 (CL-2005)
GTIN 4017918068103
Hmotnost/kus (bez obalu) 4,040 g
Číslo celní sazby 85389099
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback