Dvoupatrová svorkovnice - UKK 3-MSTB-5,08 BU - 2770286

Dvoupatrová svorkovnice, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí: 250 V, průřez: 0,2 mm² - 4 mm² AWG: 24 - 12, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, počet pólů: 1, rozteč: 5,08 mm, šířka: 5,1, barva: modrá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2770286
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918197667
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,008 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť