Přístroj přepěťové ochrany - MT-2/1-S- 24DC - 2765699

Modul k montáži na nosnou lištu s jemnou ochranou proti přepětí, montáž na NS 35/7,5. Jmenovité napětí: 24 V DC, šířka pouzdra: 12,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2765699
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 109 (TT-2009)
GTIN 4017918066543
Hmotnost/kus (bez obalu) 31,450 g
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback