Pouzdro elektroniky - EG 90-A/PC GN - 2764988

Obrázek ukazuje úplně montovanou variantu pouzdra elektroniky

Kryt pouzdra pro dvoustrannou přípojku

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Montáž bez použití nástrojů
  • Funkční technika pouzdra vhodná pro průmysl
  • Vytlačené datum výroby a označení materiálu a dílů na pouzdře (vhodné pro recyklaci)
  • Optimální umístění elektroniky v odstupňovaných roztečích s konstrukční šířkou 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm a 90 mm
  • Praktické a snadno zapojitelné připojení vodiče přes pevné šroubové svorky do 2,5 mm² lankové
  • Rychlá montáž osazením na symetrickou nosnou lištu dle EN 60715
  • Umístění elektroniky chráněné proti dotyku a nečistotám (pouzdro ‍IP40, svorky ‍IP20)

Obchodní data

Objednací klíč 2764988
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 721 (C-1-2013)
GTIN 4017918107932
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,019 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť