Pouzdro elektroniky - EG 45-GMF/PC GN - 2764849

Obrázek ukazuje úplně montovanou variantu pouzdra elektroniky

Spodní díl pouzdra s kovovou nožní zástrčkou

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Montáž bez použití nástrojů
  • Optimální umístění elektroniky v odstupňovaných roztečích s konstrukční šířkou 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm a 90 mm
  • Rychlá montáž osazením na symetrickou nosnou lištu dle EN 60715
  • Praktické a snadno zapojitelné připojení vodiče přes pevné šroubové svorky do 2,5 mm² lankové
  • Vytlačené datum výroby a označení materiálu a dílů na pouzdře (vhodné pro recyklaci)
  • Funkční technika pouzdra vhodná pro průmysl
  • Umístění elektroniky chráněné proti dotyku a nečistotám (pouzdro ‍IP40, svorky ‍IP20)

Obchodní data

Objednací klíč 2764849
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 721 (C-1-2013)
GTIN 4017918131906
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,062 kg
Číslo celní sazby 85389099
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť