Spodní část krytu - EG 45-GP/ABS GN - 2764153

Obrázek ukazuje úplně montovanou variantu pouzdra elektroniky

Spodní díl pouzdra se západkovou patkou a kontrolním otvorem s bočním víkem

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Montáž bez použití nástrojů
  • Vytlačené datum výroby a označení materiálu a dílů na pouzdře (vhodné pro recyklaci)
  • Funkční technika pouzdra vhodná pro průmysl
  • Optimální umístění elektroniky v odstupňovaných roztečích s konstrukční šířkou 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm a 90 mm
  • Praktické a snadno zapojitelné připojení vodiče přes pevné šroubové svorky do 2,5 mm² lankové
  • Rychlá montáž osazením na symetrickou nosnou lištu dle EN 60715
  • Umístění elektroniky chráněné proti dotyku a nečistotám (pouzdro ‍IP40, svorky ‍IP20)

Obchodní data

Objednací klíč 2764153
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 719 (C-1-2013)
GTIN 4017918065867
Hmotnost/kus (bez obalu) 53,600 g
Číslo celní sazby 85389099