Přístroj přepěťové ochrany typ 3 - MT-2PE-230AC - 2763992

Modul na nosnou lištu s přepěťovou ochranou přístroje pro napájecí zdroje, optická indikace energie a poruchy, montáž na NS 35/7,5. Jmenovité napětí: 230 V AC/DC, šířka pouzdra: 30 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2763992
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918065799
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,075 kg
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť