Konektor sběrnice D-SUB - SUBCON-PLUS M1 - 2761826

Zástrčka D-SUB, 9pólová, kolík, dva kabelové přívody pod úhlem 35°, systém sběrnice: MODBUS, MODBUS-PLUS, BITBUS, ARCNET, MULT/MININET (B&R), SYSTEM 2003 (B&R), P-NET, osazení kontaktů: 1, 2, 3, 5, 6, 8 vždy na dvě šroubové svorky současně

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Samostatné svorky pro každý vodič
  • Jednoduchá montáž rýhovanými šrouby
  • Vysoká bezpečnost elektromagnetické slučitelnosti
  • Kabelový přívod pružně volitelný
  • Lze použít univerzálně
  • Vysoká přenosová rychlost
  • Osazení v polních podmínkách
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2761826
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 378 (C-6-2017)
GTIN 4017918131821
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,076 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť