Instalační vedení dálkové sběrnice - IBS INBC METER/S - 2759870

Metrové zboží, Instalační vedení dálkové sběrnice, INTERBUS, stíněná, PUR, trávově zelená RAL 6017, 9-vodičový (3 x 2 x 0,25 mm² + 3 x 1 mm²), barva dílčí žíly: zelená-žlutá, bílá-hnědá, šedá-růžová, červená, modrá, zelená/žlutá, vysoce pružný, odolný vůči okujím

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2759870
Ks/bal. 1 M
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918064020
Hmotnost/kus (bez obalu) 90,240 g
Číslo celní sazby 85444995
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback