Konstrukční skupina připojení - IBS S5 DCB/I-T - 2758156

Žádný obrázek

Napojovací jednotka pro řídicích jednotek Siemens SIMATIC ® S5, s odděleným potenciálem

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Napojovací konstrukční skupiny INTERBUS pro řídicí jednotky Siemens SIMATIC S5
S napojovacími konstrukčními skupinami IBS S5 DCB/I-T lze spojit řídicí jednotky SIMATIC S5-115U až 155U, 130WB a 150 S s INTERBUS.
Napojovací konstrukční skupiny se připojují přes V/V sběrnici SIMATIC a pracují v řídicí jednotce jako systému vlastní vstupní/výstupní karty s variabilní oblastí adresy.
Auf die Daten der INTERBUS Ein- und Ausgabekarten kann direkt über die Peripherie (L PW, T PW,..), oder indirekt über das Prozessabbild (U E, S A, ...) zugegriffen werden. So ist der gesamte Sprach- und Diagnoseumfang der Steuerung nutzbar.
Aktivaci systému INTERBUS lze provést automaticky (přivedením napětí) nebo řízeně (parametrizovatelně). V řízeném provozním režimu budou konfigurační data jako sestava sběrnice, přiřazení vstupů a výstupů a diagnostické chování předány napojovací konstrukční skupině.

Obchodní data

Objednací klíč 2758156
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918063610
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,007 g
Číslo celní sazby 85389091