Pouzdro elektroniky - UEGH 42,5/2-SMD - 2757160

Obrázek ukazuje variantu UEGH 40/1

Pouzdro elektroniky,dvoupatrová svornice, plně osazená 12 šroubovými připojeními na každé straně pro dvě desky plošných spojů k instalaci konstrukčních dílů SMD

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Racionální montáž prostřednictvím misek pouzder spojených čepem
  • Montáž osazením na běžných nosných lištách NS 35/7,5 příp. NS 35/15
  • Zvýšení počtu pólů volitelnými připojeními fastonem UEGM-MT FS
  • Přijetí až dvou desek plošných spojů

Obchodní data

Objednací klíč 2757160
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 727 (C-1-2013)
GTIN 4017918139490
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,106 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť