Pouzdro elektroniky - UEGH 22,5 - 2757102

Pouzdro elektroniky, dvoupatrová svornice, plně osazená 6 šroubovými připojeními na každé straně, pro jednu desku plošných spojů

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přijetí až dvou desek plošných spojů
  • Zvýšení počtu pólů volitelnými připojeními fastonem UEGM-MT FS
  • Montáž osazením na běžných nosných lištách NS 35/7,5 příp. NS 35/15
  • Racionální montáž prostřednictvím misek pouzder spojených čepem

Obchodní data

Objednací klíč 2757102
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 726 (C-1-2013)
GTIN 4017918063542
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,073 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť