I/O-modul - IB ST 24 DI32/2 - 2754927

Digitální vstupní modul INTERBUS-ST, 32 vstupů, 24 V DC, 2vodičová technologie zapojení, druh ochrany IP20, zahrnuje: Svorkovou část se šroubovým připojením a modulární elektronikou

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Standardní digitální vstupní moduly INTERBUS-ST
Digitální vstupní moduly INTERBUS jsou dimenzovány pro připojení digitálních řídicích signálů, které jsou generovány například tlačítky, koncovými spínači nebo elektronickými kontaktními spínači.
Standardní moduly svým rozsahem funkcí pokrývají převážnou část případů použití.
Všechny typické výhody užívání modulů INTERBUS-ST, jako například vícevodičové zapojení nebo výměnná modulární elektronika jsou Vám samozřejmě k dispozici.

Vaše výhody

  • 32 digitálních vstupů
  • Připojení senzorů 2vodičovou technikou
  • Diagnostika a zobrazení stavu

Obchodní data

Objednací klíč 2754927
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 165 (C-6-2019)
GTIN 4017918063405
Hmotnost/kus (bez obalu) 689,000 g
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback