Vazební člen sběrnice - IBS ST 24 BK-T - 2754341

Obrázek znázorňuje variantu IBS ST 24 BK-LK

Svorka sběrnice INTERBUS-ST, 24 V DC, 9pólová, konektor D-SUB, druh ochrany IP20, zahrnuje: Svorkovou část se šroubovým připojením a modulární elektronikou

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Standardní svorky sběrnice INTERBUS ST
Svorka sběrnice INTERBUS spojuje vstupní/výstupní moduly stanice ST se sítí INTERBUS.
V závislosti na použitém přenosovém mediu jsou svorky sběrnice vybaveny různými konektory sběrnice. Pro měděné vodiče jsou k dispozici zásuvkové konektory D-SUB a MINI-COMBICON. Varianty pro optická vlákna jsou vybaveny zástrčkami F-SMA.
Svorky sběrnice jsou k dispozici ve dvou různých výkonnostních úrovních. Na jedné svorce sběrnice lze provozovat maximálně 4 nebo 8 vstupních/výstupních modulů.
V rámci jedné modulární stanice INTERBUS-ST přebírá svorka sběrnice tyto funkce:
- Obnovení signálů dálkové sběrnice INTERBUS
- Oddělení potenciálů segmentů dálkové sběrnice,
- Odpojení dále vedoucí dálkové sběrnice a připojených vstupních/výstupních modulů od sítě INTERBUS na základě softwarového příkazu.
- Napájení připojených vstupních/výstupních modulů napájecím napětím s oddělením potenciálů prostřednictvím integrovaného síťového přístroje.

Vaše výhody

  • Lze připojit až 8 V/V modulů
  • Měděná přípojka nebo přípojka světlovodného vlákna
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2754341
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 165 (C-6-2019)
GTIN 4017918063108
Hmotnost/kus (bez obalu) 470,000 g
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback