I/O-modul - IB ST 24 AI 4/SF - 2754309

Analogový vstupní modul INTERBUS-ST, 4 vstupy, 0 - 20 mA, 0 - 10 V, druh ochrany IP20, zahrnuje: Svorkovou část se šroubovým připojením a modulární elektronikou

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Analogové vstupní moduly INTERBUS-ST
Široké spektrum produktů analogových vstupních modulů INTERBUS umožňuje optimální volbu produktů pro nejrůznější oblasti použití.
Použít lze všechny běžně dostupné analogové standardní senzory s napěťovými, proudovými nebo teplotními signály. Analogové vstupní moduly INTERBUS vynikají zejména
- vysokou přesností měření,
- velmi rychlým zpracováním měření,
- velmi dobrým potlačením poruch a soufázovosti
- konstantním zdrojem napětí pro připojení pasivních senzorů.

Navíc je díky řadě opatření zajištěna vysoká funkceschopnost i za extrémních průmyslových vnějších vlivů. K tomu patří kromě integrovaných bezpečnostních prvků, jako
- Sledovací Watchdog procesoru nebo
- Sledování napájecího napětí a
především rozsáhlá opatření elektromagnetické kompatibility jako např. nový koncept stínění.
Každý vstup má tak možnost samostatného zapojení odstínění, aniž by byla navíc nutná externí propojení. - Spojení s ochranným zemněním je automaticky zajištěno při osazení modulu na nosnou lištu.

Vaše výhody

  • Moduly snímání teploty
  • Standardní typy signálů (napětí a proud)

Obchodní data

Objednací klíč 2754309
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 250 (C-8-2013)
GTIN 4017918063061
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,600 g
Číslo celní sazby 85389091