I/O-modul - IB ST 24 DIO 8/8/3-2A - 2753708

Digitální vstupní/výstupní modul INTERBUS-ST, 8 vstupů, 24 V DC, 8 výstupů, 24 V DC, 2 A, druh ochrany IP20, zahrnuje: Svorkovou část se šroubovým připojením a modulární elektronikou

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Digitální vstupní a výstupní moduly INTERBUS-ST
Digitální vstupní/výstupní moduly INTERBUS nabízí možnost připojení 8 senzorů a 8 aktorů ve 3vodičové technologii.
Modulová elektronika je provedena jako výměnná. V případě poruchy zůstane na nosné liště pasivní blok základních svorek a aktivní elektroniku lze snadno vyměnit.
Moduly jsou chráněny proti přepólování a výstupy jsou navíc chráněny jištěním proti zkratu. Stav jističů je sledován, vzniklé poruchy jsou hlášeny řídicí jednotce.
Kontakt s ochranným zemněním je automaticky zajištěn při osazení modulu na nosnou lištu.
Stavová dioda LED vstupu/výstupu a indikace diagnostiky sběrnice na horní straně modulové elektroniky poskytuje kdykoliv informaci o stavu modulu.
Všechny moduly mohou být individuálně popsány na velkém výsuvném popisovacím poli. Popis se zásuvných karet se provádí ručně, na plotteru nebo na tiskárně. Navíc lze svorky individuálně označit označovacím štítkem.

Vaše výhody

  • 8 digitálních výstupů
  • 8 digitálních vstupů
  • Připojení aktorů technikou 3 vodičů
  • Připojení senzorů 3vodičovou technikou
  • Galvanické oddělení
  • Diagnostika a zobrazení stavu
  • Montáž na nosnou lištu

Obchodní data

Objednací klíč 2753708
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 189 (C-6-2017)
GTIN 4017918062880
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,710 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť