I/O-modul - IB ST 24 DIO 8/8/3-2A-S - 2753449

Žádný obrázek

Digitální vstupní/výstupní modul, krytí IP20, sestávající ze svorkové části se šroubovou svorkou a modulové elektroniky

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Speciální funkce IB ST 24 DIO 8/8/3-2A-S
U modulu IB ST 24 DIO 8/8/3-2A-S jsou vstupy 1 až 3 obsazené zvláštními funkcemi.
Vstup 1 slouží jako uvolňovací signál pro speciální funkci. Je-li vstup 1 „Low“, přebírají výstupy 1 až 4 signál od vstupu 2 a výstupy 5 až 8 signál od vstupu 3. Tento proces probíhá nezávisle na řídicích signálech sběrnice. Bude-li vstup 1 „High“, přeberou výstupy stav zadaný sběrnicí.
Příklad aplikace: V zařízeních, v nichž musí být na místě možné ovlivnění výstupních signálů vstupy (např. lisování), nalezne tento modul využití. V případě chyby zde lze nezávisle na sběrnici výstupní skupinu dosadit nebo uvést do původního stavu.

Obchodní data

Objednací klíč 2753449
Ks/bal. 1
GTIN 4017918153540
Číslo celní sazby 85389091