I/O-modul - IB ST 24 AO 4/BP - 2752521

Analogový výstupní modul INTERBUS-ST, rozlišení D/A 13 bitů, 4 výstupy, -10 až +10 V, zahrnuje: Svorkovou část se šroubovým připojením a modulární elektronikou

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Analogové výstupní moduly INTERBUS-ST
Tyto analogové výstupní moduly INTERBUS jsou vhodné k připojení všech aktorů, které pracují s normovaným napětím nebo proudem v rozsahu 0 až 10 V nebo 0(4) až 20 mA nebo -10 V až +10V.
- Pro všechny kanály jsou paralelně poskytovány oba signály, takže "proudové" in "napěťové" aktory lze mísit.
- Všechny běžně dostupné aktory lze použít bez dodatečného použití rozváděcích svorek.
- Diagnostické diody LED poskytují v místě zařízení permanentní informaci o provozním stavu.
- Všechny moduly mohou být individuálně popsány na velkém výsuvném popisovacím poli. Popis se provádí na zásuvných kartách ručně, na plotteru nebo na tiskárně.
- V případě závady se jednoduše provede výměna elektronické části modulu. Pasivní svorkový blok zůstane elektricky zapojen nasazen na liště. Tím je umožněna výměna během několika vteřin bez nářadí.
- Pojistky jsou přístupné zvenčí, takže závada může být odstraněna během minimálního času.
- Spojení s ochranným zemněním je zajištěno pomocí nosné lišty.
- K popisu svorkových bloků lze používat obvyklé popisovací materiály (označovací štítek ZB-6 apod.).

Vaše výhody

  • Standardní typy signálů (napětí a proud)
  • Moduly snímání teploty

Obchodní data

Objednací klíč 2752521
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 251 (C-8-2013)
GTIN 4017918105112
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,600 g
Číslo celní sazby 85389091