Funkční modul - IB ST ZF 24 CNT - 2750947

Obrázek ukazuje variantu IB ST 24 CNT

Modul čítače INTERBUS-ST, 4 vstupy čítače, signální hladina 24 V nebo 5 V DC, krytí IP20, sestávající ze: svorkové části s pružinovým připojením a modulovou elektronikou

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Modul čítače IB ST 24 CNT je konstruován pro vyhodnocování impulsů, měření frekvencí a délky intervalů a pro generování pravoúhlých impulzů.
Konstrukční skupina je vybavena 4 kanály, které lze provozovat nezávisle na sobě. Rozlišení čítače je přitom 16 bitů. Kaskádování je možné a snadno se realizuje prostým zapojením více čítačů do série.
Každý kanál je vybaven digitálním výstupem, u kterého může být nastavena podmínka na událost. Díky tomu lze kompletně realizovat jednoduché aplikace jedním přístrojem.
Konstrukční skupina je k dispozici podle volby se šroubovou nebo pružinovou přípojkou.

Vaše výhody

  • Připojení aktorů 2vodičovou technikou
  • Připojení senzorů 2 nebo 3vodičovou technikou
  • Výstupy chráněny proti zkratu a přetížení

Obchodní data

Objednací klíč 2750947
Ks/bal. 1
GTIN 4017918139575
Číslo celní sazby 85389091
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť