Decentrální V/V přístroj - IBS SAB 24 DIO 4/4/2 - 2750921

Obrázek ukazuje variantu IBS SAB 24 DI 4/4

Box senzorů/aktorů INTERBUS, digitální vstupní/výstupní modul, 4 digitální vstupy, 24 V DC, 4vodičová technika připojení nebo 2 digitální výstupy, 24 V DC, 2 A, 3vodičová technika připojení, krytí IP67

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2750921
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918099244
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,004 g
Číslo celní sazby 85389091