Vazební člen sběrnice - IBS ST ZF 24 BK-T - 2750743

Obrázek znázorňuje variantu IBS ST 24 BK-LK

Svorka sběrnice INTERBUS-ST, 24 V DC, 9pólová, konektor D-SUB, druh ochrany IP20, zahrnuje: Svorkovou část s pružinovou svorkou a modulární elektronikou

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Standardní svorky sběrnice INTERBUS ST
Svorka sběrnice INTERBUS spojuje vstupní/výstupní moduly stanice ST se sítí INTERBUS.
V závislosti na použitém přenosovém mediu jsou svorky sběrnice vybaveny různými konektory sběrnice. Pro měděné vodiče jsou k dispozici zásuvkové konektory D-SUB a MINI-COMBICON. Varianty pro optická vlákna jsou vybaveny zástrčkami F-SMA.
Svorky sběrnice jsou k dispozici ve dvou různých výkonnostních úrovních. Na jedné svorce sběrnice lze provozovat maximálně 4 nebo 8 vstupních/výstupních modulů.
V rámci jedné modulární stanice INTERBUS-ST přebírá svorka sběrnice tyto funkce:
- Obnovení signálů dálkové sběrnice INTERBUS
- Oddělení potenciálů segmentů dálkové sběrnice,
- Odpojení dále vedoucí dálkové sběrnice a připojených vstupních/výstupních modulů od sítě INTERBUS na základě softwarového příkazu.
- Napájení připojených vstupních/výstupních modulů napájecím napětím s oddělením potenciálů prostřednictvím integrovaného síťového přístroje.

Vaše výhody

  • Lze připojit až 8 V/V modulů
  • Měděná přípojka nebo přípojka světlovodného vlákna
  • Pružinová svorka v technice přímého zapojení

Obchodní data

Objednací klíč 2750743
Ks/bal. 1 ks
GTIN 4017918108403
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,470 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť