I/O-modul - IB ST ZF 24 DO16/3 - 2750646

Obrázek znázorňuje variantu IB ST 24 DO 16/3

Digitální výstupní modul INTERBUS-ST, 16 výstupů, 24 V DC, 500 mA, 3vodičová technologie zapojení, druh ochrany IP20, zahrnuje: Svorkovou část s pružinovou svorkou a modulární elektronikou

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Digitální výstupní moduly INTERBUS-ST
Digitální výstupní moduly INTERBUS jsou dimenzovány pro připojení digitálních aktorů, jako jsou elektromechanické ventily, stykače nebo světelné hlásiče.
Vedle standardních modulů IB ST 24 BDO ... je program doplněn o moduly s rozšířenou funkcionalitou.
Standardní moduly svým rozsahem funkcí pokrývají převážnou část případů použití. Navíc některé moduly nabízejí rozšířené elektronické funkce, jako
- Uspořádání výstupních kanálu do až čtyř skupin s oddělením potenciálů,
- separátní elektronická ochrana proti zkratu pro každý výstupní kanál,
- vyšší výstupní proud, který jsou zapotřebí při jednotlivých aplikacích.
Obě řady produktů nabízejí všechny charakteristické výhody modulů INTERBUS-ST, jako např. techniku připojení více vodiči nebo výměnnou modulovou elektroniku.

Vaše výhody

  • 16 digitálních výstupů
  • Připojení aktorů technikou 3 vodičů
  • Jmenovitý proud na každý výstup: 500 mA
  • Celkový proud svorky: 8 A
  • Diagnostika a zobrazení stavu
  • Pružinová svorka v technice přímé zástrčky s možností uvolnění

Obchodní data

Objednací klíč 2750646
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918132224
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 85389091
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť