I/O-modul - IB ST ZF 24 AO 4/SF - 2750604

Obrázek znázorňuje variantu IB ST 24 AO 4/SF

Analogový výstupní modul INTERBUS-ST, rozlišení D/A 13 bitů, 4 výstupy, 0 - 20 mA, 0 - 10 V, sestávající z: svorkové části s pružinovým připojením a modulovou elektronikou

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Tyto analogové výstupní moduly INTERBUS jsou vhodné k připojení všech aktorů, které pracují s normovaným napětím nebo proudem v rozsahu 0 až 10 V nebo 0(4) až 20 mA nebo -10 V až +10V.
- Pro všechny kanály jsou paralelně poskytovány oba signály, takže „proudové“ a „napěťové“ aktory lze mísit.
- Všechny běžně dostupné aktory lze použít bez dodatečného použití rozváděcích svorek.
- Diagnostické diody LED poskytují v místě zařízení permanentní informaci o provozním stavu.
- Všechny moduly mohou být individuálně popsány na velkém výsuvném popisovacím poli. Popis se provádí na zásuvných kartách ručně, na plotteru nebo na tiskárně.
- V případě závady se jednoduše provede výměna elektronické části modulu. Pasivní svorkový blok zůstane elektricky zapojen nasazen na liště. Tím je umožněna výměna během několika vteřin bez nářadí.
- Pojistky jsou přístupné zvenčí, takže chyba může být odstraněna během minimálního času.
- Spojení s ochranným zemněním je zajištěno pomocí nosné lišty.
- K popisu svorkových bloků lze používat obvyklé popisovací materiály (označovací štítek ZB-6 apod.).

Obchodní data

Objednací klíč 2750604
Ks/bal. 1
GTIN 4017918140045
Číslo celní sazby 85389091
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť