Vazební člen sběrnice - IBS RT 24 BK RB-T - 2750484

Svorka sběrnice INTERBUS-ST, 24 V DC, 9pólová D-SUB, krytí IP20, s rozvětvením dálkové sběrnice, bez sady konektorů

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svorka sběrnice INTERBUS-RT s rozvětvením dálkové sběrnice
Nová svorka sběrnice INTERBUS-RT s rozvětvením dálkové sběrnice dává uživateli, díky funkčnosti T-spojky, možnost s nízkými náklady vytvořit stromovou strukturu. Ve spojení s napojovacími konstrukčními skupinami generace 4 lze definovat až 16 úrovní. Díky této struktuře může uživatel své trasy kabeláže dále optimalizovat. Výhody nepřináší konstrukce zařízení s těmito moduly INTERBUS pouze u vedení kabelů, nýbrž i u funkčních požadavků uživatele. Tak lze připojovat, resp. odpojovat např. jednotlivé segmenty sběrnice nebo realizovat odbočná vedení pro aplikace v rozvodných řetězech. Modul INTERBUS také významně přispívá ke zvýšení pružnosti a zjednodušení úprav a údržby, v neposlední řadě díky možnosti uvedení do provozu jednotlivých částí zařízení. To usnadňuje rozšiřování a změnu zařízení. Servisní a diagnostické funkce modulu zvyšují transparentnost zařízení a dovolují rychlou lokalizaci a odstranění chyb v případě poruchy. Svorka sběrnice IBS RT 24 BK RB-T je navíc opatřená vstupem překonfigurování a výstupem alarmu. Díky malému formátu lze svorku sběrnice zabudovat do extrémně malého rozvaděče přímo na místě. Přístroj obecně nalézá uplatnění tam, kde má být vytvořeno rozvětvení dálkové sběrnice a nejsou potřeba žádné dodatečné vstupy/výstupy. Pro převod datových signálů měděných vodičů na optická vlákna jsou v nabídce připojovací konektory INTERBUS IBS OPTOSUB a OPTOSUB-PLUS.

Obchodní data

Objednací klíč 2750484
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918140076
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 g
Číslo celní sazby 85389091