Značkovače pro svorky - ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 2749576

Značkovače pro svorky, Pás, bílá, popsané, podélně: L1, L2, L3, N, GND, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 18 mm, velikost popisovaného pole: 18 x 5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Popisovatelné pomocí Computer Marking System CMS nebo ručně pomocí B-STIFT
  • Sestávající z jednotlivých štítků v rozteči 17,5 mm
  • Ploché proužky označovacích štítků

Obchodní data

Objednací klíč 2749576
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 63 (C-6-2013)
GTIN 4017918099237
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť