EMC filtr - TT-SLKK 5-C 12N-230AC - 2748069

Svornice s odrušovacím kondenzátorem mezi tělesem svornice a nosnou lištou, samostatná přípojka PE, kapacita: 12 nF, montáž na NS 35/7,5, šířka svornice: 6,2 mm, výška svornice: 69 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Prostorově úsporné a cenově výhodné díky úzké konstrukční šířce pouhých 6 mm
  • Nákladová optimalizace díky individuálně přizpůsobeným vlastnostem produktu
  • Žádné ovlivňování užitečného signálu díky optimálně navržené dolní propusti
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2748069
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 113 (TT-2011)
GTIN 4017918062316
Hmotnost/kus (bez obalu) 21,290 g
Číslo celní sazby 85363010