Přístroj přepěťové ochrany - MT-2/1-S- 48DC - 2748056

Modul k montáži na nosnou lištu s jemnou ochranou proti přepětí, montáž na NS 35/7,5. Jmenovité napětí: 48 V DC, šířka pouzdra: 12,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2748056
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 109 (TT-2009)
GTIN 4017918062309
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,031 kg
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť