Systémový kabel sběrnice - PSM-CABLE-PROFIB/FC - 2744652

Metrové zboží, Systémový kabel sběrnice, PROFIBUS (12 MBit/s), stíněná, PVC FR VI/PVC, fialová, 2-vodičový (1X2XAWG22/1), barva dílčí žíly: červená, zelená, délka kabelu: Volný vstup (1,0 ... 1000,0 m)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2744652
Ks/bal. 1 M
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 442 (C-6-2019)
GTIN 4017918836658
Hmotnost/kus (bez obalu) 80,740 g
Číslo celní sazby 85444995
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback