Propojovací převodník - PSM-ME-RS232/RS232-P - 2744461

Konvertor rozhraní, ke galvanickému oddělení rozhraní RS-232 (V.24), 4 kanály, pro osazení na nosnou lištu

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Montáž na standardní nosnou lištu EN
  • Komfortní připojení přes variabilní délky kabelů pro připojení RS-232 na straně pole přes výměnné šroubové svorky
  • Vysoce kvalitní 3cestné oddělení do 2 kV (VCC // RS-232 // RS-232)
  • Integrovaná přepěťová ochrana s ochranou proti tranzientům k nosné liště
  • Přenosová rychlost do max. 115,2 kBit/s
  • Přenos datových kanálů TxD/RxD a řídicích vedení RTS/CTS
  • Napájení 24 V DC nebo AC odpovídající rozvaděči
  • Zobrazení aktivního přenosu dat oddělenými indikátory dat pro vysílací a přijímací kanál
  • Atest pro stavbu lodí podle DNV
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2744461
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 322 (C-6-2017)
GTIN 4017918188795
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,123 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť