Optický kabel - PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - 2744335

Optický kabel s polymerovými vlákny, duplex 980/1000 µm, těžké, velmi pružné provedení pro aplikace v rozvodných řetězech, metráž bez osazení konektory

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Robustní polyuretanový (PUR) vnější plášť
  • Dimenzovány pro četnost střídavých ohybů až 5 000 000 cyklů
  • Jednotlivé žíly 2,2 mm z vysoce trvanlivého polyamidu (PA)
  • Vysoce pružné kulaté kabely pro použití v tažných kabelech nebo tažných řetězech
  • Bezhalogenový, odolný vůči ozónu a UV

Obchodní data

Objednací klíč 2744335
Ks/bal. 1 M
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 358 (C-8-2015)
GTIN 4017918170837
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,053 kg
Číslo celní sazby 85447000
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť