Svorky Inline - IB IL DOR LV-SET - 2742641

Distanční svorka Inline, bez příslušenství

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Uvnitř jedné stanice Inline je možné s jednou reléovou svornicí spínat napětí, která se nevyskytují v segmentu, ve kterém je svornice použita (např . spínání 230 V AC v jednom segmentu 24 V DC). V tomto případě před a za reléovou svornicí použijte distanční svornici. Budou tím zachovány dělicí trasy mezi jednotlivými oblastmi.
Distanční svornice přeruší rozvodky potenciálu pro hlavní a segmentové napětí, uzemnění a provozní zem. K těmto svornicím nejsou připojena žádná vedení.

Obchodní data

Objednací klíč 2742641
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 61 (AX-2007)
GTIN 4017918819156
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,032 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť