Vazební člen sběrnice - PB IL 24 BK DIO 16/16 - 2742638

Inline, Vazební člen sběrnice, PROFIBUS DP, Zásuvka D-SUB-9, Digitální vstupy: 16, 24 V DC, technika připojení: 3 vodič, Digitální výstupy: 16, 24 V DC, 500 mA, technika připojení: 3 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Tento výrobek je sada skládající se z jednoho vazebního členu sběrnice, jedné digitální vstupní svornice se 16 vstupy a jedné digitální výstupní svornice se 16 výstupy.
Tato sada tvoří stanici Inline, kterou můžete rozšířit o další svornice Inline.
Tato stanice Inline je určena k použití v rámci sítě PROFIBUS a představuje spojovací článek k systému V/V Inline.
K vazebnímu členu sběrnice můžete přiřadit až 63 účastníků Inline.
Pro integraci stanice Inline do programovacího systému je k dispozici příslušný soubor GSD.
Tento soubor k výrobku můžete stáhnout zde: phoenixcontact.net/products.
Tento vazební člen sběrnice žádné nepodporuje moduly PROFIsafe. Použijte k tomu vazební člen sběrnice IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC.

Vaše výhody

  • 16 digitální vstupy
  • 16 digitálních výstupů
  • Diagnostika a zobrazení stavu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2742638
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 255 (AX-2009)
GTIN 4017918819347
Hmotnost/kus (bez obalu) 395,000 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť