Vazební člen sběrnice - IBS IL 24 BK-T/U - 2742094

Vyobrazení ukazuje variantu výrobku

Komunikační jednotka INTERBUS, připojení měděným kabelem, 24 V DC, bez příslušenství

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svorka pro sběrnici INTERBUS propojuje svorky stanice Inline se sítí sběrnice INTERBUS. K vazebnímu propojení na dálkovou sběrnici INTERBUS lze použít buď propojení měděným kabelem nebo propojení optickým kabelem / světlovodičem. Připojení měděného kabelu je provedeno stíněným konektorem Inline pro sběrnici INTERBUS. Ve stanici Inline přebírá svorka pro sběrnici následující funkce:
- obnovení signálů dálkové sběrnice INTERBUS,
- odpojení pokračujícího úseku dálkové sběrnice nebo připojených vstupních / výstupních modulů prostřednictvím softwarového povelu,
- napájení připojených vstupních / výstupních modulů z integrovaného síťového zdroje,
- propojení s ochrannou zemí osazením na nosnou lištu.
Svorky Inline lze označovat použitím výklopných popisovacích polí. Pole jsou osazena zásuvnými štítky s možností individuálního popisu podle aplikace. K označování kontaktních míst svornic je kromě toho k dispozici označovací profil ZB-FM-6-.
Při projektování je nutno respektovat:
Celkový logický proud všech svorek připojených na svorce Inline pro sběrnici nesmí překračovat přípustný celkový proud 2 A. V závislosti na konfiguraci stanice může tak být počet svorek, které lze připojit, menší než 63.

Vaše výhody

  • Připojení dálkové sběrnice měděnými kabely
  • Galvanické oddělení
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2742094
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 39 (AX-2007)
GTIN 4017918810863
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,190 kg
Číslo celní sazby 85389091
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť