Zdroj napájení - ASI PS 100-240 AC/4.8 EFD - 2741260

Primárně taktovaný napájecí zdroj AS-i, vstupní napětí 100 - 240 V AC nebo 130 - 370 V DC, jmenovité výstupní napětí 30 V DC 3 %, jmenovitý výstupní proud, 4,8 A s integrovaným filtrem harmonických vln a automatickým rozpoznáním zemnicího zkratu

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Napájecí zdroj pro systémy AS-interface
K napájení systémů AS-Interface se používají speciální zdroje napájení s rozsahem výstupního napětí mezi 29,5 V - 31,6 V DC. Navíc systém AS-i potřebuje síť pro přerušení datových toků v napájecím zdroji, aby bylo možné po energetickém vedení přenášet komunikační signály. Napájecí zdroj ASI PS 100-240 AC/4.8 EFD může napájet systémy AS-i až 4,8 A.
Bezpečnost automatickým rozpoznáním uzemnění
Pokud na jednom systému AS-i vzniknou dva zemnicí zkraty, může to způsobit nechtěné spuštění strojů nebo jejich nevypnutí. Napájecí zdroj je vybaven integrovanou funkcí dohledu zemního spojení. Zemní zkrat je signalizován diodou LED a na signálním výstupu.
Celosvětové použití
Širokopásmový vstup napájecího zdroje lze provozovat ve všech sítích AC a DC bez nutnosti provádět nastavení. Přístroje tedy mohou být použity na celém světě.
Filtr harmonických vln integrovaný
Dne 1.1.2001 vstupuje v platnost EN 61000-3-2. Všechny primárně taktované zdroje napájení, které jsou napojené přímo na veřejnou síť nízkého napětí, musejí být pak opatřeny filtrem harmonických vln.
Napájecí zdroj je pro tento účel vybaven aktivním filtrem PFC (Power Factor Correction). Vedle funkce filtrování zaručuje toto zapojení přemostění výpadku sítě na více než 40 ms.
Lakovaná deska plošných spojů
Napájecí zdroj lze použít i ve vlhkém prostředí. Lakovaná deska plošných spojů jej činí necitlivým vůči vyšší vzdušné vlhkosti a rose uvnitř přístrojů.

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2741260
Ks/bal. 1
Strana katalogu Strana 208 (AX-2004)
GTIN 4017918190408
Číslo celní sazby 85044030
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť