Brána AS-i - ASI MA PB XL - 2741231

Brána AS-i pro PROFIBUS DP, 31 Single-Slaves, krytí IP20

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Tato brána AS-interface umožňuje připojení systému AS-i 2.0 k PROFIBUSu. Je účastníkem PROFIBUS DP v krytí IP20. Jsou podporovány a automaticky nastavovány rychlosti přenosu dat až 12 Mbaudů.
Projektování systému AS-i se provádí přímo na přístroji pomocí vstupu z klávesnice nebo parametrizací pomocí softwaru. Pro zobrazení stavu a pro chybovou diagnostiku má brána 2místný 7segmentový displej.

Obchodní data

Objednací klíč 2741231
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918190033
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,410 g
Číslo celní sazby 85389091
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť