Decentrální V/V přístroj - ASI IO SL DO 4/4 - 2741121

Digitální vstupní/výstupní modul AS-i, 4 digitální výstupy, 24 V DC, 0,5 A, 2vodičová technika připojení, krytí IP67

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Digitální AS-interface S-Line vstupní/výstupní moduly v pouzdře s krytím IP67 umožňují připojení digitálních senzorů a aktorů na AS-i pomocí konektorů M8.
Připojení modulů na AS-i probíhá přes konektory M12. Pomocí odděleného adaptérového kabelu 27 41 19 2 ASI CC CAB SL FCAB PWR lze vždy připojit modul S-Line na plochý kabel AS-i.
AS-i IO-Code 8
AS-i ID-Code 0
Digitální vstupy: 0
Digitální výstupy: 4
Provozní proud z AS-i: 35 mA
Proud aktoru do 0,5 A na 1 výstup
Proud aktoru do 2 A celkový

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2741121
Ks/bal. 1
Strana katalogu Strana 305 (AX-2005)
GTIN 4017918466985
Číslo celní sazby 85389091