Decentrální V/V přístroj - ASI IO SL DIO 8/4/4 - 2741118

Digitální vstupní/výstupní zařízení AS-i, 4 digitální vstupy, 24 V DC, technika připojení 2, 3 vodiči, 4 digitální výstupy, 24 V DC, 1,0 A, technika připojení 2 vodiči, třída krytí IP67

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Digitální AS-interface S-Line vstupních/výstupních modulů v pouzdře s krytím IP67 umožňují připojení digitálních snímačů nebo aktorů k AS-i přes zástrčku M8.
Připojení modulů k AS-i se provádí přes konektor M12. Pomocí samostatného adaptérového kabelu 27 41 19 2 ASI CC CAB SL FCAB PWR lze připojit vždy jeden modul S-Line k plochému kabelu AS-i.
Kód AS-i IO 7
Identifikační kód AS-i 0
Digitální vstupy: 4
Digitální výstupy: 4
Provozní proud z AS-i: 50 mA
Proud senzoru až 200 mA celkem
Proud aktorů až 0,5 A na výstup
Proud aktorů až 2 A celkem

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2741118
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 305 (AX-2005)
GTIN 4017918466978
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,172 kg
Číslo celní sazby 85389091
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť